Publikovat produkty
OLEAS M1 WHITE - IS
OLEAS M1 WHITE - IS

    OLEAS M1 WHITE - IS

    Oleas M1 dual flush plate for mechanical actuation - White - Ideal Standard logo

    Specifikace
    • Oleas M1 dual flush plate for mechanical actuation - White - Ideal Standard logo

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0115
    • Skupina výrobkůOleas
    • Skupina produktůFlushplate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)245
    • Hloubka (mm)17
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)0.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika