Publikovat produkty
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Specifikace
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0119
    • Skupina výrobkůOleas
    • Skupina produktůFLUSH PLATE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)98
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika