Publikovat produkty
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Specifikace
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR0133
  • Skupina výrobkůSolea
  • Skupina produktůFlushplate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1
  • Šířka (mm)21.5
  • Hloubka (mm)14.5
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)0.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika