Publikovat produkty
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    i.life A Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet
    Specifikace
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0458
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)35.5
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)34.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets