Publikovat produkty
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    Specifikace
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR4310
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)440
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units

    Dostupnost regionu

    Evropa