Publikovat produkty
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    Specifikace
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR4313
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)1197
    • Hloubka (mm)440
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units

    Dostupnost regionu

    Evropa