Publikovat produkty
TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
Specifikace
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR4323
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom integrated furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)444
Odkazy
Související
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units

Dostupnost regionu

Evropa