Publikovat produkty
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Specifikace
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2813
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)20.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets