Publikovat produkty
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(24 recenze)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Specifikace
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2929
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCounter top wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)380
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Evropa