Publikovat produkty
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(19 recenze)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Specifikace
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2999
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Evropa