Publikovat produkty
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikace
    • Blend Cube Wall Hung Bidet with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3687
    • Skupina výrobkůBlend Cube
    • Skupina produktůBidet
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)18.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures