Publikovat produkty
Blend Curve Wall Hung Bidet
Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikace
    • Blend Curve Wall Hung Bidet with Hidden Fixation with Glossy White Finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3750
    • Skupina výrobkůBlend Cube
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)15.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures