Publikovat produkty
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikace
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3751
    • Skupina výrobkůBlend Cube
    • Skupina produktůWC Bowls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)560
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)31.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC000776
    • Název ETIMPan
    • Název UNSPSCToilet bowls
    • Kód UNSPSC30181511
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures