Publikovat produkty
Blend Curve normal close seat & cover
Blend Curve normal close seat & cover

    Blend Curve normal close seat & cover

    Blend Curve Wrapover Seat & Cover, Normal Close, Glossy White
    Specifikace
    • Blend Curve Wrapover Seat & Cover with Normal Close function in Glossy White Finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3761
    • Skupina výrobkůBlend Cube
    • Skupina produktůWC Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)455
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)37
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)2.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures