Publikovat produkty
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm with overflow,1 tap hole. Fixedup.White Finish
    Specifikace
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3818
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůWash-Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)160.7
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
    • Název OmniClassCatch Basins