Publikovat produkty
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Specifikace
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3908
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)23.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures