Publikovat produkty
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Square-Mirror 600 x 600 mm with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    Specifikace
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3965
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)6.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets