Publikovat produkty
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Anthracite matt lacquer finish.
    Specifikace
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3985
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets