Publikovat produkty
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 505 x 550mm with non-perforated countertop, 4 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Specifikace
    • Vanity unit, 1600mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 4 external drawers with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4325
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)1587
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets