Publikovat produkty
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Extra Vanity Basin 100cm, 3 Tap Holes, Glossy White
    Specifikace
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4368
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)1010
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)29.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures