Publikovat produkty
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow
    Specifikace
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4425
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)740
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)33.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins