Publikovat produkty
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+
    Specifikace
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, white, in carton box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4614
    • Skupina produktůSanitary
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)34
    • Šířka (mm)36
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)22.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets