Publikovat produkty
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Specifikace
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5211
    • Skupina výrobkůBlend Cube
    • Skupina produktůSeat & Covers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats