Publikovat produkty
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    Specifikace
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5272
    • Skupina výrobkůI.life B
    • Skupina produktůBathroom Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640.01
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)34.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets