Publikovat produkty
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rectangular shower tray 900 mm.
    Specifikace
    • ULTRA FLAT EVO. Rectangular shower tray 1600x900x35 mm in silk white and silk grey finishes, no waste. Antibacterial, Accessible design, Cutability, Easy repair, 35/36mm height
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5432
    • Skupina výrobkůUltraflat Evo
    • Skupina produktůShower Tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)56.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika