Publikovat produkty
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    Specifikace
    • Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5521
    • Skupina výrobkůTESI
    • Skupina produktůTesi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4.5
    • Šířka (mm)37
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures