Publikovat produkty
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Specifikace
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5614
    • Skupina výrobkůUltraflat S+
    • Skupina produktůShower Tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)32.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika