Publikovat produkty
I.LIFE B  Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 500x420x145 mm, 1 tap hole, with overflow
    Specifikace
    • I.LIFE B Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5737
    • Skupina výrobkůI.life B
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)422
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika