Publikovat produkty
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 950 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specifikace
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT7306
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)970
    • Hloubka (mm)68.65
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers