Publikovat produkty
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikace
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9665
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers