Publikovat produkty
INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0
INAX

INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0

Basin Mixer Extended Type • Handling with smooth and effortless precision and ease of use • Hidden outlet makes appearance sophisticated • Holed lever contributes to easy handling • Eco Care with aerator, water saving

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_Basin_mixer_extended_FFIXLS02-601500BG0
  • Skupina výrobkůBathroom Faucets (Mixer)
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)273
  • Šířka (mm)52
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálMosaz
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie