Publikovat produkty
INAX Deck mounted sensor faucet Mono CN FA09101-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mono CN FA09101-F

Deck mounted sensor faucet Mono CN

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mono_CN_FA09101-F
  • Skupina výrobkůPro & Commercial
  • Skupina produktůSensor Faucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)166
  • Hloubka (mm)52
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie