Publikovat produkty
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Skupina výrobkůTub
  • Skupina produktůAcrylic Tub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs

Dostupnost regionu

Asie