Publikovat produkty
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC)
  • Skupina produktůWC Close Coupled
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)741
  • Šířka (mm)398
  • Hloubka (mm)721
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)41
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka

Dostupnost regionu

Asie