Publikovat produkty
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC)
  • Skupina produktůWC One Piece
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)372
  • Hloubka (mm)721
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)41.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka

Dostupnost regionu

Asie