Publikovat produkty
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • Skupina výrobkůBathroom Fittings
  • Skupina produktůBath&Shower Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1236
  • Šířka (mm)319
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)6.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-33 17 00
  • Název OmniClassHeat Pumps

Dostupnost regionu

Asie