Publikovat produkty
INAX S400 Bath faucet FB0635S-F
INAX

INAX S400 Bath faucet FB0635S-F

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S400_Bath_faucet_FB0635S-F
  • Skupina výrobkůBathroom Faucets (Mixer)
  • Skupina produktůBath&Shower Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1301
  • Šířka (mm)326
  • Hloubka (mm)541
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)7.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures

Dostupnost regionu

Asie