Publikovat produkty
INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S400_CC_toilet_with_E-bidet_C832B22-6DF00-ANB
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC)
  • Skupina produktůWC Close Coupled
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)752
  • Šířka (mm)374
  • Hloubka (mm)746
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka

Dostupnost regionu

Asie