Publikovat produkty
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Skupina výrobkůBathroom Faucets (Mixer)
  • Skupina produktůBath&Shower Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1176
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)575
Související
  • Hlavní materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures

Dostupnost regionu

Asie