Publikovat produkty
Sanitary Toilets INAX CC090203-6DFP0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX CC090203-6DFP0-AN

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Toilets_INAX_CC090203-6DFP0-AN
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC)
  • Skupina produktůWC One Piece
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)372
  • Hloubka (mm)721
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)41.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie