Publikovat produkty
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base

    OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Specifikace
    • OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOSW0050
    • Skupina výrobkůOSWELL
    • Skupina produktůOSWELL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)505
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice