Publikovat produkty
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 z 5 hvězdiček3.3(10 recenze)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Specifikace
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Skupina výrobkůDoor and Frame Protection
  • Skupina produktůDoor Protection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
  • Popis Uniclass 2015Kick plates
  • Kód CSI MasterFormat 201410 26 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
  • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
  • Název OmniClassDoor Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors