Publikovat produkty
Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C
Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C
Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C
Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C
Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C
    Internorm

    Posuvné dveře quad dřevohliník Internorm HS330 C

    Zdvižněposuvné dveře jsou spojnicí mezi interiérem a exteriérem. Bezrámové boční panely, formáty XL a speciální řešení zvětšují místnost nad jeho skutečnou hranici a vytvářejí nový, velkorysý pocit prostoru. Hranice mezi interiérem a exteriérem mizí a interiér se tak propojuje s okolní přírodou.

    Slaďte si svůj obytný prostor! Pro tyto zdvižněposuvné dveře nabízíme stejné dřevěné povrchy a barvy jako k dřevohliníkovému oknu HF 410. Díky tomu si můžete snadno navrhnout své vlastní harmonické bydlení. Optimální tepelnou izolaci a stabilitu zajišťuje v oblasti průchodu sklolaminátový práh, který je z vnější strany pokryt eloxovaným hliníkem.

    Tepelná izolace ve W/(m²K)

    Uw do 0,73

    Protihluková ochrana v dB

    do 32 - 40

    Bezpečnost

    do RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    Zdvižněposuvné dveře Internorm HS 330 a KS 430 jsou na přání k dispozici také s el. pohonem Comfort Drive. Elektrický pohon zajišťuje, že se vaše zdvižněposuvné dveře snadno otevírají a zavírají a lze je integrovat do systémů chytré domácnosti.

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)

      Hloubka rámu

      209

      Pohledová šířka rám/křídlo

      178

      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)

      222

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • Skupina výrobkůWood-ALU Internorm
    • Skupina produktůHS330
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors