Publikovat produkty
Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T
Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T
Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T
Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T
Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T
    Internorm

    Okenní dveře dvojité UPVC hliník Internorm KF310 5T

    Se stavební hloubkou 71 mm je toto okno absolutně štíhlé. Zaoblené hrany křídla a rámu dokonale ladí s designovým stylem home soft. Kromě klasické plastové verze je KF 310 k dispozici také jako plasthliníkové okno. Hliníkový plášť na vnější straně může být navržen v mnoha barvách. Nový 6-komorový profil rámu zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci. Tři obvodová těsnění chrání interiér před vlhkostí a zároveň zlepšují tepelnou a zvukovou izolaci.


    Tepelná izolace ve W/(m²K)
    Uw do 0,69

    Protihluková ochrana v dB
    do 33 - 45

    Bezpečnost
    do RC1N, RC2

    Závorování
    skryté

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)
      Hloubka rámu
      71
      Pohledová šířka rám/křídlo
      107
      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)
      119
      Pohledová šířka sloupek (se 2 křídly)
      170

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Skupina výrobkůUPVC-ALU Internorm
    • Skupina produktůKF310
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows