Publikovat produkty
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T
    Internorm

    Okenní dveře jednodílné dřevo hliník Internorm HF410 1T

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)

    Jednotné materiály a barvy interiéru podtrhnou váš minimalistický styl bydlení a dají vyniknout výjimečným zajímavým kouskům. HF 410 se dokonale přizpůsobí designu vašeho interiéru. Různé barvy a druhy dřeva nabízejí nespočet možností individuálního barevného řešení interiérů, šedý dub jako barva interiéru odpovídá modernímu stylu bydlení s jasnými tvary, jednoduchými materiály a decentními barvami. Otevíratelná a pevně zasklená okna na míru lze spojovat do velkých ploch."


    Tepelná izolace ve W/(m²K)
    Uw do 0,65

    Protihluková ochrana v dB
    do 33 - 45

    Bezpečnost
    do RC1N, RC2

    Závorování
    skryté

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)
      Hloubka rámu
      85
      Pohledová šířka rám/křídlo
      108
      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)
      123
      Pohledová šířka sloupek (se 2 křídly)
      173

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • Skupina výrobkůWood-ALU Internorm
    • Skupina produktůHF410
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Číslo OmniClass23-17 13 15
    • Název OmniClassWood Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows