Publikovat produkty
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
    Intra
    Archivovány

    INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

    Wash trough, fully pressed for wall mount. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
    Specifikace
    • Supplied with wall brackets, wall panel and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP120V
    • Skupina výrobkůWashtroughs
    • Skupina produktů320
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks