Publikovat produkty
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Specifikace
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3270YVXX0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks