Publikovat produkty
106

106

"Basic light box". A simple decision when the budget is tight. The 106/216 product range is a functional and accessible range, which is suitable when you are looking for something basic with an optimal ratio of price, uniformity and light output. It’s an affordable alternative to the classic light box. It can be installed in a few minutes and is available in many shapes and mounting options.
Specifikace
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota106
  • Skupina výrobkůGeneral
  • Skupina produktůGeneral
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSlovinsko
  • Vyrobeno vSlovinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000030
  • Název ETIMAccessories for lighting
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie