Publikovat produkty
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO

    Narro PRO

    "Not round at all" For all the square reasons, simply the best. Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution. Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Top-quality material, energysaving technology and various finishes, make Narro the ideal lighting solution for public and business areas.
    Specifikace
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNarro_PRO
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůNarro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie