Publikovat produkty
Demi R HMP 2

Demi R HMP 2

"Office reviver".

Full flexibility of space arrangement. Anyway, anywhere.

Demi represents a high quality lighting solution for office buildings. It provides maximum efficiency and a uniform illumination everywhere. It’s perfect for areas, where you need maximum flexibility of space arrangement or when the final layout is not yet known. The universal luminaire body can be installed in plasterboard or modular ceilings, ensuring the best match with the interior space design.

Specifikace
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotademi_R_hmp_2
  • Skupina výrobkůGeneral
  • Skupina produktůDemi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSlovinsko
  • Vyrobeno vSlovinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000030
  • Název ETIMAccessories for lighting
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie